Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, amarillo, verde, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Código
2461070000
Tipo
RJ45M R1V 3.3N4Y/G TY
GTIN (EAN)
4050118476071
Cantidad
120 Pieza
Embalaje
Bandeja (conjunto manual)
Dimensiones y pesos
Profundidad
16,8 mm
Profundidad (pulgadas)
0,661 inch
Altura
20,3 mm
Altura (pulgadas)
0,799 inch
Altura construcción baja
17 mm
Anchura
16 mm
Anchura (pulgadas)
0,63 inch
Peso neto
3,658 g
Propiedades eléctricas
Corriente nominal
1,5 A
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
1500 V DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
1000 V DC
Tensión nominal
125 V
Especificación del sistema
Angulo de salida
180°
Anilla de apantallado
ninguno
Apantallamiento
Sí
Categoría de rendimiento
10/100 MBit/s
Ciclos de enchufado
750
Color de LED derecho
verde
Color de LED izquierdo
amarillo
Corriente directa
20 mA
Dimensiones del pin de soldadura
octogonal
Diámetro de la perforación (D)
0,9 mm
Familia del producto
Datos OMNIMATE - jack transformador de conectores RJ45
LED
Sí
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,3 mm
Material del apantallamiento
Latón
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT/THR
Número de polos
8
Número de terminales de soldadura por polo
1
Paso en mm (P)
1,27 mm
Paso en pulgadas (P)
0,05 "
Procedimiento de soldadura
Soldadura por reflujo, Soldadura manual, Soldadura por onda
Superficie de apantallado
niquelado
Tensión directa máx.
2,6 V
Tensión directa mín.
1,8 V
Tipo de conexión
Conexión por soldadura
Tipo de protección
IP20
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
± 0,1 mm
Tolerancia de posición del terminal de soldadura
± 0,1 mm
Velocidad de transmisión
10/100 MBit/s
Datos del material
Materiales aislantes
PA 9T
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, LED: No, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 7, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, amarillo, verde, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 1000 Mbps , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 10, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Tape
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, LED: No, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, verde, amarillo, Número de polos: 7, Bandeja (conjunto manual)
Conector para placa c.i., Transformador de conectores RJ45, 10/100 MBit/s , Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Anilla de apantallado: ninguno, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Sí, Verde/amarillo, Verde/amarillo, Número de polos: 8, Bandeja (conjunto manual)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.