Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AMG ELM-4F
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Monitorización electrónica de carga, 4 A, 24 V DC
Código 2080490000
Tipo AMG ELM-4F
GTIN (EAN) 4050118419535
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 96,5 mm
Profundidad (pulgadas) 3,799 inch
Altura 125 mm
Altura (pulgadas) 4,921 inch
Anchura 6,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,24 inch
Peso neto 40 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a7fff16c-85aa-4fb0-a206-7be03f41b0b7

Entrada

Consumo de corriente (carga plena) IOUT +30 mA
Consumo de corriente (en reposo) 25 mA
Fusible de entrada (interno)
Gama de tensión de entrada DC 18…30 V DC
Protección de sobretensión Diodo supresor
Tensión nominal de entrada 24 V DC
rizado residual máx. admisible en la entrada 100 mVpp

Salida

Característica de iniciación ver curva característica
Carga capacitiva 10.000 µF
Corriente nominal 4 A
Corriente nominal ajustable No
Protección de sobretensión Diodo supresor
Retardo de conexión 1 s
Sistema de conexión PUSH IN

Datos generales

Categoría de sobretensión III
MTTF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 3.063.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Tensión de entrada 24 V
Potencia de salida 96 W
Ciclo de trabajo 100 %
Pérdida de potencia, carga nominal 775 mW
Pérdida de potencia, sin carga 415 mW
Relé de activación de la salida No
Revestimiento conforme No
Tecla de función Tiempo de activación <3s, Restablecer, ON
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión III

Datos de conexión (salida)

Caña de destornillador 0,6 x 3,5
Número de bornes 2 (+ / -)
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min. 0,14 mm²
Sección del conductor, rígido , máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,14 mm²
Sistema de conexión PUSH IN

PA52_7 Señalización

LED rojo El control de carga se ha desconectado, El control de carga se ha activado (parpadea), Error interno (parpadeo rápido)
LED verde Funcionamiento (sin fallos)

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS TUEV UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E258476

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002057
ETIM 7.0 EC002057
ETIM 8.0 EC002057
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-10-16
ECLASS 9.1 27-37-10-16
ECLASS 10.0 27-37-10-16
ECLASS 11.0 27-37-10-16
ECLASS 12.0 27-37-10-16
ECLASS 13.0 27-37-10-16

Productos relacionados

Código: 2081890000
Tipo: AMG AM
Versión:
Módulo de alarma, 24 V DC
 
Código: 2081900000
Tipo: AMG CM
Versión:
Módulo de control, 24 V DC
 
Código: 2123050000
Tipo: AMG DIS
Versión:
Distribuidor de potencial
 
Código: 2080650000
Tipo: AMG ELM-10F
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 10 A, 24 V DC
 
Código: 2080410000
Tipo: AMG ELM-12
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 12 A, 24 V DC
 
Código: 2859800000
Tipo: AMG ELM-18
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 18 A, 24 V DC
 
Código: 2080420000
Tipo: AMG ELM-1F
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 1 A, 24 V DC
 
Código: 2491270000
Tipo: AMG ELM-1F CL2
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 1 A, 24 V DC
 
Código: 2080480000
Tipo: AMG ELM-2F
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 2 A, 24 V DC
 
Código: 2491280000
Tipo: AMG ELM-2F CL2
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 2 A, 24 V DC
 
Código: 2491290000
Tipo: AMG ELM-4F CL2
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 4 A, 24 V DC
 
Código: 2080360000
Tipo: AMG ELM-6
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 6 A, 24 V DC
 
Código: 2080500000
Tipo: AMG ELM-6F
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 6 A, 24 V DC
 
Código: 2080600000
Tipo: AMG ELM-8F
Versión:
Monitorización electrónica de carga, 8 A, 24 V DC
 
Código: 2495380000
Tipo: AMG EP 2010
Versión:
Elemento de fijación
 
Código: 2500760000
Tipo: AMG EP KIT
Versión:
Separador
 
Código: 2081870000
Tipo: AMG FIM-0
Versión:
Módulo de alimentación, 24 V DC
 
Código: 2081880000
Tipo: AMG FIM-C
Versión:
Módulo de alimentación, 24 V DC
 
Código: 2122930000
Tipo: AMG MD
Versión:
Distribuidor de potencial
 
Código: 2122910000
Tipo: AMG OD
Versión:
Distribuidor de potencial
 
Código: 2122920000
Tipo: AMG PD
Versión:
Distribuidor de potencial
 
Código: 2123000000
Tipo: AMG PP
Versión:
Separador
 
Código: 2122940000
Tipo: AMG XMD
Versión:
Distribuidor de potencial
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto