Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
www.weidmueller.com
  Asistente de producto 
0
0
Acceso rápido
OMNIMATE® Sample Service
Bibliotecas de componentes OMNIMATE
Amplias bibliotecas de componentes para tu software de diseño de placas de circuitos impresos
BLDZ DN5.08/05/180F GY BX PRT
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Tipo BLDZ DN5.08/05/180F GY BX PRT
Código 1919990000
Versión Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
GTIN (EAN) 4032248557899
U.E. 50 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 22 - AWG 12
Embalaje Caja
Availability Delivery date on request

Dimensiones y pesos

Peso neto 14,968 g

Parámetros del sistema

Familia del producto OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Técnica de conexión de conductores Conexión brida-tornillo
Paso en mm (P) 5,08 mm
Paso en pulgadas (P) 0,2 inch
Dirección de salida de conductor 180°
Número de polos 5
L1 en mm 20,32 mm
L1 en pulgadas 0,8 inch
Número de series 1
Número de filas de polos
Sección nominal 2,5 mm²
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20
Resistencia de paso 4,50 mΩ
Codificable
Longitud de desaislado 7 mm
Par de apriete, min. 0,4 Nm
Par de apriete, max. 0,5 Nm
Tornillo de apriete M 2,5
Punta de destornillador 0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa DIN 5264
Ciclos de enchufado 25
Polo, fuerza de extracción 2 N
Embalaje Caja

Datos del material

Materiales aislantes PBT
Color gris guijarro
Carta de colores (similar) RAL 7032
Grupo de materiales aislantes IIIa
CTI ≥ 200
Resistencia de aislamiento ≥ 108 Ω
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de cobre
Superficie de contacto bañado en oro
Estructura de capas del contacto del conector 2-3 µm Ni / 1.5- µm Au
Temperatura de almacenamiento, min. -25 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 55 °C
humedad relativa máx. de almacenamiento 80 %
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín. 0,13 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U 0,2 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K 2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. 0,2 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx 2,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1,mín. 0,2 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 2,5 mm²
Calibre según EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, n.º de polos mín. (Tu=20 °C) 16 A
Corriente nominal, n.º de polos máx. (Tu=20 °C) 11,5 A
Corriente nominal, n.º de polos mín. (Tu=40 °C) 14 A
Corriente nominal, n.º de polos máx. (Tu = 40°C) 10 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 400 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 4 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 4 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 4 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 120 A

Datos nominales según CSA

Tensión nominal (grupo de uso B) 300 V
Tensión nominal (Use group D) 300 V
Intensidad nominal (grupo de uso B) 15 A
Intensidad nominal (Use group D) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (grupo de uso B) 300 V
Tensión nominal (grupo de uso D) 300 V
Intensidad nominal (grupo de uso B) 15 A
Intensidad nominal (Use group D) 10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 4.0 EC002637
ETIM 5.0 EC002637
ETIM 6.0 EC002637
UNSPSC 30-21-18-10
eClass 5.1 27-26-07-04
eClass 6.2 27-26-07-04
eClass 7.1 27-44-04-02
eClass 8.1 27-44-04-02
eClass 9.0 27-44-04-02
eClass 9.1 27-44-04-02

Notas

Indicaciones
  • Otros colores bajo pedido
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
  • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
  • P en el dibujo = paso
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Conformidad con IPC Los productos se desarrollan, fabrican y suministran de conformidad con el estándar IPC-A-610 internacionalmente reconocido, categoría "permisible". Exigencias más amplias aplicables a los productos se pueden evaluar bajo demanda.

Homologaciones en línea

Homologaciones CURUS EAC
ROHS Conformidad
UL File Number Search E60693

Productos relacionados

Este grupo no contiene productos.
Síguenos en:
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Productos
Bloques de bornes Klippon® Connect
Sistema de conexión de aparatos - OMNIMATE
Conectores industriales
Electrónica
Carcasas para componentes electrónicos - OMNIMATE Housing
Productos
Sistemas de identificación
Interface de sensores y actuadores (SAI)
Herramientas
Ethernet industrial activo
Ethernet industrial pasivo
Productos
Cajas
Application-specific Solutions
E/S remotas - u-remote
Transmisión sin contacto
Asistencia técnica y servicio
Download-Feeds
Datos CAE
Servicio de muestras OMNIMATE®