Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
Código
1478130000
Tipo
PRO MAX 240W 24V 10A
GTIN (EAN)
4050118286052
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
125 mm
Profundidad (pulgadas)
4,921 inch
Altura
130 mm
Altura (pulgadas)
5,118 inch
Anchura
60 mm
Anchura (pulgadas)
2,362 inch
Peso neto
1.050 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Datos nominales UL
Núm. de certificación (cURus)
E255651
Entrada
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
AC
Tensión de entrada
230 V
Corriente de entrada
1,5 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
120 V
Corriente de entrada
3 A
Factor de potencia
Factor de potencia típico
0,95
Tensión de entrada
230 V
Temperatura ambiente
25 °C
Potencia de salida
240 W
Fusible de entrada (interno)
Sí
Fusible previo recomendado
10 A, car. B, fusible automático, 6-8 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC
80...370 V DC
Intensidad de conexión
máx. 15A
Potencia admitida nominal
262,3 VA
Protectores de sobretensión, entrada
Varistor
Rango de tensión de entrada AC
85…277 V AC
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada
100...240 VCA
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Salida
Conmutado paralelo
sí, máx. 5
Corriente de salida continua @ UNominal
12 A @ 45°C, 7,5 A @ 70°C
Corriente de salida nominal para Unominal
10 A @ 60 °C
Potencia de salida
240 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
<50 mVss @ UNenn, Full Load
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max.
29,5 V
Tensión de salida, min.
22,5 V
Tensión de salida, observacione
(ajustable con potenciómetro)
Tensión nominal de salida
24 V DC ± 1 %
Datos generales
Arranque
≥ -40 °C
Categoría de sobretensión
III
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Deriva térmica
> 60°C / 75% @ 70°C
Grado de eficiencia
91.5%
Indicador de servicio
LED rojo/verde y relé (≥21,6 V DC LED verde, relé on / ≤20,6 LED rojo, relé off)
Limitación de intensidad
> 120 % IN
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.100.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Protección contra cortocircuito
Sí
Protección contra tensión inversa de la carga
30…35 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal
22,3 W
Pérdida de potencia, sin carga
2,4 W
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
mín. 20 ms
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
4 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 55024, EN 55032, IEC61000-3-2,-3, IEC61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
2,3 g
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
3 para L/N/PE
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Punta de destornillador
0,8 x 4,0, PZ 1
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
10 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,22 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,18 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,8 x 4,0, PZ 1
Número de bornes
8 (++,---,11,13,14)
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
10 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,22 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,18 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
PA52_7 Señalización
Carga de contacto (CNA)
max. 30 V DC / 1 A
Contacto libre de potencial
Sí
Indicador de servicio
LED rojo/verde y relé (≥21,6 V DC LED verde, relé on / ≤20,6 LED rojo, relé off)
LED rojo/verde y relé (≥21,6 V DC LED verde, relé on / ≤20,6 LED rojo, relé off)
Limitación de intensidad
> 120 % IN
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.100.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
240 W
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.