Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
Código
1469570000
Tipo
PRO ECO 72W 12V 6A
GTIN (EAN)
4050118275766
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
100 mm
Profundidad (pulgadas)
3,937 inch
Altura
125 mm
Altura (pulgadas)
4,921 inch
Anchura
34 mm
Anchura (pulgadas)
1,339 inch
Peso neto
565 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d
Entrada
Consumo de corriente AC
0,6 A @ 230 V AC / 1,1 A @ 115 V AC
Consumo de corriente DC
0,25 A @ 370 V DC / 0,7 A @ 120 V DC
Frecuencia de entrada
47...63 Hz
Fusible de entrada (interno)
Sí
Fusible previo recomendado
2 A / DI, fusible 6 A, car. B, fusible automático 2...4 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC
80…370 V DC (Derating @ 120 V DC)
Intensidad de conexión
máx. 40A
Potencia admitida nominal
84,7 VA
Protectores de sobretensión, entrada
Varistor
Rango de tensión de entrada AC
85…264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada
100...240 VCA
Zona de frecuencia AC
47...63 Hz
Salida
Carga capacitiva
ilimitado
Conmutado paralelo
sí, máx. 5
Corriente de salida continua @ UNominal
6 A @ 55 °C, 4.5 A @ 60 °C
Corriente de salida nominal para Unominal
6 A @ 55 °C
Potencia de salida
72 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Protección de sobrecarga
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
< 50 mV ss @ 12 V DC, I Nenn
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max.
16 V
Tensión de salida, min.
10 V
Tensión de salida, observacione
(ajustable con potenciómetro)
Tensión nominal de salida
12 V DC ± 1 %
Tiempo de subida
≤ 100 ms
Datos generales
Categoría de sobretensión
II
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Factor de potencia (aprox.)
> 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC
Grado de eficiencia
85 %
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.000.000 h
Temperatura ambiente
25 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
72 W
Ciclo de trabajo
100 %
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
1.700.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
72 W
Ciclo de trabajo
100 %
Máx. humedad rel. del aire (en servicio)
5 %…95 % HR
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Montaje sobre carril TS 35
Protección contra cortocircuito
Sí
Protección contra exceso de temperatura
Sí
Protección contra tensión inversa de la carga
> 18 V DC
Pérdida de potencia, carga nominal
15 W
Pérdida de potencia, sin carga
4 W
Señalización
LED verde (Usalida > 21,6 V DC), LED amarillo (Isalida > 90 % INominal tip. ), LED rojo (sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, Usalida < 20,4 V DC)
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
> 100 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Metal, resistente a la corrosión
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
2 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
3 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red
Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (encendido), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
1 g conforme a la norma EN 50178
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
15 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipamiento eléctrico de las máquinas
según EN60204
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
según EN50178 / VDE0160
Protección contra corrientes peligrosas
Según VDE 0106-101
Separación segura / protección frente a choques eléctricos
VDE0100-410 / según DIN57100-410
Tensión baja de protección
SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
3 para L/N/PE
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Número de bornes
5 (+,--,13,14)
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
PA52_7 Señalización
Carga de contacto (CNA)
max. 30 V DC / 1 A
Contacto libre de potencial
Sí
Relé encendido/apagado
Tensión de salida >21,6 V DC/ <20,4 V DC, sobrecarga
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Limitación de corrientes de armónicos de red
Conforme a la norma EN 61000-3-2
Prueba de resistencia a interferencias según
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (encendido), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.