Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
RF 180 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Caja del carril de montaje naranja, Pie de clip para RS 80/90/100, Anchura: 17.5 mm
Código 1324460000
Tipo RF 180 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190159870
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 26,6 mm
Profundidad (pulgadas) 1,047 inch
Altura 79,2 mm
Altura (pulgadas) 3,118 inch
Anchura 17,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,689 inch
Peso neto 5,954 g

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -50 °C ... 100 °C

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94 V-2
Materiales aislantes PA 66

Datos generales

Capacidad de sellado No
Carta de colores (similar) RAL 2000
Color naranja
Tipo de protección IP20, IP00

Descargas

Clasificaciones

ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-05

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1057530000
Tipo: RF 180 BK
Versión:
Caja del carril de montaje negro, Pie de clip para RS 80/90/100, Anchura: 17.5 mm
 
Código: 1773400000
Tipo: RF 180 GR
Versión:
Caja del carril de montaje gris guijarro, Pie de clip para RS 80/90/100, Anchura: 17.5 mm
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto