Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Juegos de cables PROFINET
Juegos de cables Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Cordones de conexión
Sensor-actuador-cable
CANopen/ DeviceNet cord sets
Juegos de cables ferroviarios
Sets de cables de alimentación
Juegos de cables PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Accesorios
Cordones de conexión de la línea del armario
Cordones de conexión de medición inteligente
Latiguillo Cat.6 LSZH gris
Latiguillo cat. 6 LSZH naranja
Latiguillo cat.6 LSZH negro
Latiguillo Cat.6 LSZH azul
Latiguillo Cat.6 LSZH verde
Latiguillo Cat.6 LSZH magenta
Latiguillo de cat. 6 LSZH violeta
Latiguillo Cat.6 LSZH recto rojo
Latiguillo cat.6 LSZH amarillo
Latiguillo cruzado Cat.6 LSZH gris
Cable de sistema industrial Cat. 6 PUR verde
Latiguillo Cat.6 PVC verde
Latiguillo Cat.5 PUR verde
Cable de sistema industrial Cat.6 PUR IP20-IP20
Datos generales para pedido
Versión
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m
Código
1312160003
Tipo
IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
GTIN (EAN)
4050118114911
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Longitud
0,3 m
Longitud (pulgadas)
11,811 inch
Peso neto
26 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...60 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Temperatura de colocación
0 °C...50 °C
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
N.º de certificado (cULus)
E316369
Normas
Conector norma
IEC 60603-7-51
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Clavija de conexión
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, crossover, Plastic, shielded
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, cruzado, Plástico, con apantallamiento
Conector derecho
Ciclos de enchufado
750
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, crossover, Plastic, shielded
Material capotas
PC UL 94 V0
Superficie de contacto
Au ≥ 0,8 µm
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, cruzado, Plástico, con apantallamiento
Montaje del cable
Aislamiento
PE
Apantallamiento
S/FTP
Apantallamiento par de conductores
Lámina de aluminio
Apantallamiento total
Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento
amarillo
Cordones flexibles
7
Disposición de los conductores
par trenzado
Diámetro de la funda, max.
5,9 mm
Diámetro de la funda, min.
5,5 mm
Diámetro del aislante
1,04 mm
Material del revestimiento
Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Número de conductores
8
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
60 %
Sección
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón
Propiedades eléctricas cable
Atenuación del acoplamiento hasta 1000 MHz
80 dB
Capacidad a 1 kHz
46 nF/km
Categoría
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Clase de separación según EN 50174-2
d
Diferencia de resistencias
5 %
Impedancia característica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistencia al acoplamiento a 10 MHz / m
5 mΩ
Sesgo de retardo
2,5 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
2.5 kV / DC durante 2 segundos
Tensión de servicio
50 V DC
Tensión de servicio (clasificación UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Velocidad de transmisión
10 Gbit/s
Propiedades mecánicas y propiedades de material cable
Color
gris, amarillo
Halógenos
libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único
5 x diámetro del cable
Retardo de llama
Según la norma IEC 60332-2-2, Según IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Mostrar todos
0,4 m
0,5 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
10 m
15 m
20 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160004
Tipo:
IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Longitud:
0,4 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.4 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160005
Tipo:
IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Longitud:
0,5 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160010
Tipo:
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Longitud:
1 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
Conector, izquierda:
Conector, derecha:
Código:
1312160015
Tipo:
IE-C6FP8LD0015X40X40-Y
Longitud:
Versión:
Latiguillo crossover, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160020
Tipo:
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Longitud:
2 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160030
Tipo:
IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
Longitud:
3 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160040
Tipo:
IE-C6FP8LD0040X40X40-Y
Longitud:
4 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 4 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160050
Tipo:
IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
Longitud:
5 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160060
Tipo:
IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Longitud:
6 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160100
Tipo:
IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Longitud:
10 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160150
Tipo:
IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Longitud:
15 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160200
Tipo:
IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Longitud:
20 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
Versión
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.3 m
Código
1312160003
Tipo
IE-C6FP8LD0003X40X40-Y
GTIN (EAN)
4050118114911
Cantidad
1 Pieza
Longitud
0,3 m
Longitud (pulgadas)
11,811 inch
Peso neto
26 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...60 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Temperatura de colocación
0 °C...50 °C
Conector norma
IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
N.º de certificado (cULus)
E316369
Conector norma
IEC 60603-7-51
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, crossover, Plastic, shielded
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, cruzado, Plástico, con apantallamiento
Ciclos de enchufado
750
Clavija de conexión derecha
RJ45, IP20, male contact, straight, plug, crossover, Plastic, shielded
Material capotas
PC UL 94 V0
Superficie de contacto
Au ≥ 0,8 µm
Clavija de conexión izquierda
RJ45, IP20, contacto macho, recto, conector, cruzado, Plástico, con apantallamiento
Aislamiento
PE
Apantallamiento
S/FTP
Apantallamiento par de conductores
Lámina de aluminio
Apantallamiento total
Trenzado de apantallamiento con hilos de cobre
Color de revestimiento
amarillo
Cordones flexibles
7
Disposición de los conductores
par trenzado
Diámetro de la funda, max.
5,9 mm
Diámetro de la funda, min.
5,5 mm
Diámetro del aislante
1,04 mm
Material del revestimiento
Poco humo, cero halógenos (LSZH)
Número de conductores
8
Recubrimiento trenzado de apantallamiento
60 %
Sección
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 mm²
Secuencia de los colores conductores – pares de conductores
blanco - azul, blanco - naranja, blanco - verde, blanco - marrón
Atenuación del acoplamiento hasta 1000 MHz
80 dB
Capacidad a 1 kHz
46 nF/km
Categoría
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Clase de separación según EN 50174-2
d
Diferencia de resistencias
5 %
Impedancia característica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistencia al acoplamiento a 10 MHz / m
5 mΩ
Sesgo de retardo
2,5 ns/100m
Tensión de prueba: conductor-conductor-apantallado
2.5 kV / DC durante 2 segundos
Tensión de servicio
50 V DC
Tensión de servicio (clasificación UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Velocidad de transmisión
10 Gbit/s
Color
gris, amarillo
Halógenos
libre de halógenos, según IEC 60754-2
Radio de flexión, mín., Único
5 x diámetro del cable
Retardo de llama
Según la norma IEC 60332-2-2, Según IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Folletos
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Mostrar todos
0,4 m
0,5 m
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
10 m
15 m
20 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160004
Tipo:
IE-C6FP8LD0004X40X40-Y
Longitud:
0,4 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.4 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160005
Tipo:
IE-C6FP8LD0005X40X40-Y
Longitud:
0,5 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160010
Tipo:
IE-C6FP8LD0010X40X40-Y
Longitud:
1 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 1 m
Conector, izquierda:
Conector, derecha:
Código:
1312160015
Tipo:
IE-C6FP8LD0015X40X40-Y
Longitud:
Versión:
Latiguillo crossover, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160020
Tipo:
IE-C6FP8LD0020X40X40-Y
Longitud:
2 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 2 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160030
Tipo:
IE-C6FP8LD0030X40X40-Y
Longitud:
3 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 3 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160040
Tipo:
IE-C6FP8LD0040X40X40-Y
Longitud:
4 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 4 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160050
Tipo:
IE-C6FP8LD0050X40X40-Y
Longitud:
5 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 5 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160060
Tipo:
IE-C6FP8LD0060X40X40-Y
Longitud:
6 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 6 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160100
Tipo:
IE-C6FP8LD0100X40X40-Y
Longitud:
10 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 10 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160150
Tipo:
IE-C6FP8LD0150X40X40-Y
Longitud:
15 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 15 m
Conector, izquierda:
RJ45 IP20
Conector, derecha:
RJ45 IP20
Código:
1312160200
Tipo:
IE-C6FP8LD0200X40X40-Y
Longitud:
20 m
Versión:
Latiguillo crossover, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Poco humo, cero halógenos (LSZH), 20 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.