Módulo de alimentación, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril
Código
1282490000
Tipo
ACT20-FEED-IN-BASIC-S
GTIN (EAN)
4050118072730
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
83 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura ambiente
-25 °C...+70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Corriente de entrada
0,5...2,5 A DC
Número de entradas
1
Tensión de entrada
21.6…26.4 V DC
Salida
Corriente de salida
Se corresponde con la corriente de entrada., (Suministro de, p. ej., 75 dispositivos de ACT20M-CI-2CO-S en un CH20M BUS)
Número de salidas
1
Tensión de salida, observacione
Se corresponde con la tensión de entrada.
Datos generales
Carril
TS 35, CH20M Bus
Configuración
ninguna
Tensión de alimentación
21.6...26.4 V DC
Coordenadas de aislamiento
Normas EMC
IEC 61326-1, NE 21
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Indicación importante
Información de producto
El alimentador ACT20-FEED-IN-BASIS-S suministra alimentación al bus de carril portante CH20M de Weidmüller a una tensión de conexión externa de 24V DC ±30%. La ampacidad de
este alimentador asciende a un máximo de 2,5 A. La corriente de entrada debe limitarse a ese valor.
El alimentador ACT20-FEED-IN-BASIS-S suministra alimentación al bus de carril portante CH20M de Weidmüller a una tensión de conexión externa de 24V DC ±30%. La ampacidad de
este alimentador asciende a un máximo de 2,5 A. La corriente de entrada debe limitarse a ese valor.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.