Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Cajas para electrónica modulares
Carcasas perfiladas
Carcasas pequeñas
Carcasa para Raspberry Pi
Muestra de CH20M: diseño en soporte
CH20M6 - Caja para electrónica modular, anchura de 6,1 mm
CH20M12 - Caja para electrónica modular, anchura de 12,5 mm
CH20M17 - Caja para electrónica modular, anchura de 17,5 mm
CH20M22 - Caja para electrónica modular, anchura de 22,5 mm
CH20M45 - Caja para electrónica modular, anchura de 45 mm
CH20M67 - Caja para electrónica modular, anchura de 67,5 mm
CH20M AD SHL 5.00: tapa de elemento lateral
Sistema de conexión - CH20M
Sistema de bus de carril de montaje - CH20M
Contacto FE - CH20M
SR-SMD - Bloque de contacto de bus CH20M6
SR-SMD - Bloque de contacto de bus CH20M12, CH20M17, CH20M22, CH20M45, CH20M67
CH20M BUS - Placa de circuitos impresos de bus
PERFIL DE BUS CH20M - Perfil de conector de bus
CH20M BUS-ADP - Tapa de perfil de conector de bus
CH20M BUS-AP - Placas de terminal de perfil de conector de bus
CONJUNTO DE BUS CH20M - Kit
Datos generales para pedido
Versión
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 21.8 mm
Código
1248240000
Tipo
CH20M BUS 4.50/05 AU/750
GTIN (EAN)
4050118053210
Cantidad
5 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
1,5 mm
Altura (pulgadas)
0,059 inch
Anchura
21,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,858 inch
Peso neto
79,4 g
Datos del material
Color
negro, oro
Carta de colores (similar)
RAL 9011, -
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Au (oro)
Superficie de contacto
bañado en oro
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos generales
Carril
TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, a través de perfil de bus
Carta de colores (similar)
RAL 9011, -
Color
negro, oro
Tipo de protección
IP20
Parámetros del sistema
Espesor del revestimiento de Au, mín.
0,5 µm
Espesor del revestimiento de Au, máx.
0,8 µm
Espesor del revestimiento de Cu, mín.
0,7 µm
Capacidad de conducción de corriente, máx. por recorrido de circuito
5 A
Capacidad de conducción de corriente, recorrido de circuito máx. (suma de corriente)
25 A
Carril de bus de tensión de CA conforme a los requisitos de la norma DIN EN 60664, máx.
63 V
Carril de bus de tensión de CA conforme a los requisitos de la norma UL840, C22.2 n.º 14.5, máx.
30 V
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-90
ECLASS 9.1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-92
ECLASS 11.0
27-18-27-92
ECLASS 12.0
27-18-27-92
ECLASS 13.0
27-18-27-92
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Color:
oro
Código:
1248220000
Tipo:
CH20M BUS 4.50/05 AU/250
Versión:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Longitud: 250 mm, Anchura: 21.8 mm
Color:
oro
Código:
1248230000
Tipo:
CH20M BUS 4.50/05 AU/500
Versión:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 21.8 mm
Versión
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 21.8 mm
Código
1248240000
Tipo
CH20M BUS 4.50/05 AU/750
GTIN (EAN)
4050118053210
Cantidad
5 Pieza
Altura
1,5 mm
Altura (pulgadas)
0,059 inch
Anchura
21,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,858 inch
Peso neto
79,4 g
Color
negro, oro
Carta de colores (similar)
RAL 9011, -
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Au (oro)
Superficie de contacto
bañado en oro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Carril
TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, a través de perfil de bus
Carta de colores (similar)
RAL 9011, -
Color
negro, oro
Tipo de protección
IP20
Espesor del revestimiento de Au, mín.
0,5 µm
Espesor del revestimiento de Au, máx.
0,8 µm
Espesor del revestimiento de Cu, mín.
0,7 µm
Capacidad de conducción de corriente, máx. por recorrido de circuito
5 A
Capacidad de conducción de corriente, recorrido de circuito máx. (suma de corriente)
25 A
Carril de bus de tensión de CA conforme a los requisitos de la norma DIN EN 60664, máx.
63 V
Carril de bus de tensión de CA conforme a los requisitos de la norma UL840, C22.2 n.º 14.5, máx.
30 V
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-90
ECLASS 9.1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-92
ECLASS 11.0
27-18-27-92
ECLASS 12.0
27-18-27-92
ECLASS 13.0
27-18-27-92
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Color:
oro
Código:
1248220000
Tipo:
CH20M BUS 4.50/05 AU/250
Versión:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Longitud: 250 mm, Anchura: 21.8 mm
Color:
oro
Código:
1248230000
Tipo:
CH20M BUS 4.50/05 AU/500
Versión:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Anchura: 21.8 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.