RIDERSERIES FG, Relé con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
Código
1218380000
Tipo
RCI42424FG
GTIN (EAN)
4050118001891
Cantidad
12 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
25,6 mm
Profundidad (pulgadas)
1,008 inch
Altura
30,2 mm
Altura (pulgadas)
1,189 inch
Anchura
12,7 mm
Anchura (pulgadas)
0,5 inch
Peso neto
20,417 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Humedad
40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC
Intensidad nominal DC
29,2 mA
Potencia nominal
700 mW
Resistencia inductiva
720 Ω ± 10 %
Tolerancia de bobina
10 %
Indicador de estado
No
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
6 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom.
0,1 Hz
Intensidad de conexión
15 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx.
1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx.
144 W @ 24 V
Retardo de conexión
≤ 12 ms
Retardo en la desconexión
≤ 6 ms
Tipo de contacto
2 Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) (AgCuNi)
Vida útil mecánica
> 50 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Datos generales
Pulsador de prueba disponible
No
Indicador de posición del interruptor mecánico
No
Color
transparente
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
250
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 10 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
5 kVeff / 1min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
4 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto
RIDERSERIES FG, Relé con contactos guiados forzados, Número de contactos: 2, Contactos conmutados guiados forzadamente (EN 61810-3 tipo B) AgCuNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.