Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
RCM570615
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
Código 1180800000
Tipo RCM570615
GTIN (EAN) 4008190113100
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 29 mm
Profundidad (pulgadas) 1,142 inch
Altura 28 mm
Altura (pulgadas) 1,102 inch
Anchura 22,5 mm
Anchura (pulgadas) 0,886 inch
Peso neto 27,61 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
Humedad 40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación

Datos nominales UL

Núm. de certificación (cURus) E522350

Lado de mando

Tensión de mando nominal 115 V AC
Intensidad nominal AC 8,7 mA
Potencia nominal 1000 mVA
Resistencia inductiva 4845 Ω ± 12 %
Tolerancia de bobina 12 %
Indicador de estado No

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 240 V AC
Intensidad permanente 6 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max. 250 V
Intensidad de conexión 12 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. 1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. 144 W @ 24 V
Retardo de conexión ≤ 15 ms
Retardo en la desconexión ≤ 10 ms
Tipo de contacto 4 Contacto conmutado (AgNi)
Vida útil mecánica Bobina AC 20 x 106 ciclos de conmutación, Bobina DC 30 x 106 ciclos de conmutación
Potencia de conexión mínima 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Datos generales

Pulsador de prueba disponible
Versión del pulsador de prueba Botón de test bloqueable, Botón de test temporal
Indicador de posición del interruptor mecánico
Color transparente
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 250 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Grupo de materiales aislantes IIIa
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 4 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 2,5 KVeff / 1 Min.
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes 2 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto 1,2 kVeff /1 min.
Sobretensión de choque fijo 5 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificación (CSA) 249409-2426937
Núm. de certificación (VDE) 40011762
Núm. de certificación (cURus) E522350

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión enchufable

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS VDE UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E522350

Productos relacionados

Código: 8074650000
Tipo: RCM570006
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 6 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8054360000
Tipo: RCM570012
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8690200000
Tipo: RCM570024
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8074670000
Tipo: RCM570048
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8074680000
Tipo: RCM570060
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 60 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8074700000
Tipo: RCM570110
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8636230000
Tipo: RCM570220
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8074760000
Tipo: RCM570512
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 12 V AC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 8690110000
Tipo: RCM570524
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1180900000
Tipo: RCM570548
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Código: 1181100000
Tipo: RCM570730
Versión:
RIDERSERIES RCM, Relé, Número de contactos: 4, Contacto conmutado AgNi, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 6 A, Conexión enchufable, Pulsador de prueba disponible: Sí
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto