Convertidor de señal/aislador, Convertidores de señales de temperatura, universal, Señales DC U/I, Temperatura RTD/TC, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : I / U
Código
1176030000
Tipo
ACT20M-UI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970070
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
80 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTBF
176 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación del sensor
> 15 V DC a 20 mA
Caída de tensión, entrada de corriente
<3 V
Corriente de entrada
configurable, 0...20 mA, 4…20mA
Número de entradas
1
Potenciómetro
10…100 kΩ
Rango de temperatura
configurable, Rango de medida mín. 10 ºC (RTD), Rango de medida mín. 50 ºC (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Tipo TC: B (0…+1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Detalles en Descargas "Tabla de rango de medida ACT20M-UI-AO"
Resistencia
0…10 kΩ
Resistencia de entrada tensión
> 10 MΩ
Sensor
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, De 2/3/4 conductores
Tensión de entrada
configurable, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω, @ max 28mA
Corriente de salida
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA, 20…0 mA, 20…4 mA, downscale (3,5 mA), upscale (23 mA), en caso de fallo de sensor
Frecuencia límite (-3 dB)
100 Hz
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V, 0(0,2)…1 V, 1…(0,2)0 V, 5…(1)0 V, 10…(2)0 V, downscale (0 V), upscale (11 V), en caso de fallo de sensor
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Valor en caso de rotura de hilo
Sí, si se utiliza RTD / POT / TC
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 0,01 % / °C
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Consumo de corriente tip.
0,84 W
Consumo máx. de corriente
1,2 W
Precisión
< 0,1 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 30 % en el borne o mediante el bus de carril CH20M
Tiempo de respuesta
400 ms (10...90%) @ U/I, 1 s @ temp
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1, NE 21
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
IEC 61326-1, NE 21
Indicación importante
Información de producto
Este transductor de medición configurable a través de software ACT20M-UI-AO-S aísla y convierte señales analógicas estándar. Una señal de entrada analógica (tensión, intensidad, resistencia, potenciómetro, RTD, TC) se transforma linealmente en una señal de salida analógica y galvánicamente separada. La entrada puede utilizarse igualmente como lazo de corriente activa (la corriente del lazo suministra al equipo). El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.
Convertidor de medición universal Convertidor de medición universal de 6,1 mm de ancho, con alimentación de corriente y del sensor externa, para la transmisión y separación de corrientes analógicas de DC 0/4...20 mA/, tensiones analógicas de DC 0/2...10 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, potenciómetros y señales de termopares según IEC584. El módulo sepuede programar mediante software con las herramientas estándar FDT/DTM.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Resistencia/ Potenciómetro 10 Ohm - 10 kOhm Termopares tipo B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentación del sensor > 15 V DC a 20 mA Salida 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensión Error de transmisión< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Tiempo de respuesta gradual 10 - 90 % Energía auxiliar 24 V DC +/- 30 % Pérdida de potencia aprox. 1,2 W Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 61010-1, separación de 3 vías de hasta 2,5 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL
TipoACT20M-UI-AO-S
Especificación corta
Convertidor de medición universal Convertidor de medición universal de 6,1 mm de ancho, con alimentación de corriente y del sensor externa ,para la transmisión y separación de corrientes analógicas de DC 0/4 - 20 mA/, tensiones analógicas de DC 0/2 - 10 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, potenciómetros y señales de termopares según IEC584. El módulo se puede programar mediante software con las herramientas estándar FDT/DTM.
Convertidor de señal/aislador, Convertidores de señales de temperatura, universal, Señales DC U/I, Temperatura RTD/TC, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : I / U
configurable, Rango de medida mín. 10 ºC (RTD), Rango de medida mín. 50 ºC (TC), PT100: -200°C…850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Tipo TC: B (0…+1820 °C), E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C), Detalles en Descargas "Tabla de rango de medida ACT20M-UI-AO"
Resistencia
0…10 kΩ
Resistencia de entrada tensión
> 10 MΩ
Sensor
Thermocouples: B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5 - 200...+ 2300 °C depending on thermocouple, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, De 2/3/4 conductores
Tensión de entrada
configurable, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC
Este transductor de medición configurable a través de software ACT20M-UI-AO-S aísla y convierte señales analógicas estándar. Una señal de entrada analógica (tensión, intensidad, resistencia, potenciómetro, RTD, TC) se transforma linealmente en una señal de salida analógica y galvánicamente separada. La entrada puede utilizarse igualmente como lazo de corriente activa (la corriente del lazo suministra al equipo). El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.
Convertidor de medición universal Convertidor de medición universal de 6,1 mm de ancho, con alimentación de corriente y del sensor externa, para la transmisión y separación de corrientes analógicas de DC 0/4...20 mA/, tensiones analógicas de DC 0/2...10 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, potenciómetros y señales de termopares según IEC584. El módulo sepuede programar mediante software con las herramientas estándar FDT/DTM.
Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo/ sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V PT100, PT1000, Ni100, Ni1000 Resistencia/ Potenciómetro 10 Ohm - 10 kOhm Termopares tipo B, E, J, K, L, LR, N, R, S, T, U, W3, W5 Alimentación del sensor > 15 V DC a 20 mA Salida 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensión Error de transmisión< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Sprungantwortzeit 10...90 % < 400 ms (mA/ V)/ < 1 s (RTD, TC) Tiempo de respuesta gradual 10 - 90 % Energía auxiliar 24 V DC +/- 30 % Pérdida de potencia aprox. 1,2 W Rango de temperatura ambiente -25 °C - +70 °C
Separación EN 61010-1, separación de 3 vías de hasta 2,5 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, FM Div2, ATEX zona 2, DNV, GL
TipoACT20M-UI-AO-S
Especificación corta
Convertidor de medición universal Convertidor de medición universal de 6,1 mm de ancho, con alimentación de corriente y del sensor externa ,para la transmisión y separación de corrientes analógicas de DC 0/4 - 20 mA/, tensiones analógicas de DC 0/2 - 10 V, RTD de 2/3/4 conductores, resistencias, potenciómetros y señales de termopares según IEC584. El módulo se puede programar mediante software con las herramientas estándar FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.