Convertidor de señal/aislador, configurable, sin alimentación de sensor, Entrada : I / U, Salida : I / U
Código
1176010000
Tipo
ACT20M-AI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4032248970094
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
83,5 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTBF
249 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Caída de tensión, entrada de corriente
<1,5 V
Corriente de entrada
configurable, 0...20 mA, 4…20mA
Frecuencia de entrada
100 Hz
Número de entradas
1
Resistencia de entrada corriente
70 Ω
Resistencia de entrada tensión
> 500 kΩ
Sensor
Fuente de tensión, Fuente de corriente
Tensión de entrada
configurable, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Corriente de salida
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB)
100 Hz
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 0,015 % / °C
Configuración
Microswitch
Consumo de corriente tip.
0,56 W
Consumo máx. de corriente
0,8 W
Delivery state
Setting parameters
Entrada
Configuración
0...20 mA
Setting parameters
Salida
Configuración
0...20 mA
Delivery state
Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA
Precisión
< 0,2 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de alimentación
24 V DC ± 30 % en el borne o mediante el bus de carril CH20M
Tiempo de respuesta
≤ 7 ms
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Indicación importante
Información de producto
El amplificador separador DC configurable ACT20M-AI-AO-E-S aísla y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica linealmente en una señal de salida analógica y con separación galvánica. La alimentación eléctrica está aislada galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) mediante cable directo o el bus de carril Weidmüller.
Amplificador separador universal de señales normalizadas Amplificadores separadores de señales de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de corriente DC 0/4 - 20 mA y señales de tensión 0/2 - 10 V // 0/1 - 5 V. Señales de entrada y salida se pueden configurar mediante microswitch.Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo / sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V o 0/1 - 10 V
Separación EN 61010-1, separación de 3 vías de hasta 2,5 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, DNV, GL
Salida 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V o 0/1 - 5 V Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensión Error de transmisión < 0,2 % v. E. Frecuencia límite 100 Hz Energía auxiliar 24 VDC +/- 30 % Pérdida de potencia aprox. 0,8 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +70 °C
TipoACT20M-AI-AO-E-S
Especificación corta
Amplificador separador universal de señales normalizadas Amplificadores separadores de señales de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de corriente DC 0/4 - 20 mA y señales de tensión 0/2 - 10 V // 0/1 - 5 V. Señales de entrada y salida se pueden configurar mediante microswitch.
El amplificador separador DC configurable ACT20M-AI-AO-E-S aísla y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica linealmente en una señal de salida analógica y con separación galvánica. La alimentación eléctrica está aislada galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) mediante cable directo o el bus de carril Weidmüller.
Amplificador separador universal de señales normalizadas Amplificadores separadores de señales de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de corriente DC 0/4 - 20 mA y señales de tensión 0/2 - 10 V // 0/1 - 5 V. Señales de entrada y salida se pueden configurar mediante microswitch.Carcasas para montaje sobre carril TS35 Dimensiones: largo/ancho/alto 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Conexión brida-tornillo / sección nominal 2,5 mm2 Grado de protección: IP 20
Entrada 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V o 0/1 - 10 V
Separación EN 61010-1, separación de 3 vías de hasta 2,5 kV AC/DC entre todos los circuitos Tensión de prueba 2,5 kV entrada contra salida contra energía auxiliar Tensión nominal 300 V AC/DC en la categoría de sobretensión II y grado de polución 2 Homologaciones cULus, DNV, GL
Salida 0/4 - 20 mA 0/2 - 10 V o 0/1 - 5 V Resistencia de carga < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Tensión Error de transmisión < 0,2 % v. E. Frecuencia límite 100 Hz Energía auxiliar 24 VDC +/- 30 % Pérdida de potencia aprox. 0,8 W Rango de temperatura ambiente 0 °C - +70 °C
TipoACT20M-AI-AO-E-S
Especificación corta
Amplificador separador universal de señales normalizadas Amplificadores separadores de señales de 1 canal de 6,1 mm de ancho, con fuente de alimentación externa, para la transmisión y separación de señales de corriente DC 0/4 - 20 mA y señales de tensión 0/2 - 10 V // 0/1 - 5 V. Señales de entrada y salida se pueden configurar mediante microswitch.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.