Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
Código 1155900000
Tipo SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK RL
GTIN (EAN) 4032248942381
Cantidad 300 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 160 V
UL: 300 V / 5 A
Embalaje Tape

Dimensiones y pesos

Altura 5,9 mm
Altura (pulgadas) 0,232 inch
Anchura 16,3 mm
Anchura (pulgadas) 0,642 inch
Longitud 24 mm
Longitud (pulgadas) 0,945 inch
Peso neto 3,373 g

Datos del material

Materiales aislantes LCP
Color negro
Carta de colores (similar) RAL 9011
Grupo de materiales aislantes IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) 175 ≤ CTI <400
Resistencia de aislamiento ≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)
Superficie de contacto bañado en oro
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -30 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 160 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 100 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 63 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/3 1,5 kV
Distancia de fuga, mín. 3,2 mm
Distancia mín. 2,3 mm

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 50 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 50 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 5 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 5 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 5 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos del material

Grupo de materiales aislantes IIIa
Materiales aislantes LCP
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) 175 ≤ CTI <400

Datos generales

Carta de colores (similar) RAL 9011
Color negro
Tipo de protección IP20

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001031
ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031
ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90
ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92

Homologaciones

Homologaciones CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Color: negro
Código: 1155890000
Tipo: SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
Versión:
Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto