Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Interfaz de asistencia FrontCom® Vario IP65
Interfaz de asistencia IP65 FrontCom® Micro
RJ45
SPE
USB
Datos generales para pedido
Versión
FrontCom Micro módulo RJ45, TIA-568A
Código
1018810000
Tipo
IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248730063
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Espesor de pared, mín.
1 mm
Espesor de pared, máx.
5 mm
Peso neto
28,93 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Datos generales
Par de apriete de la tuerca de sujeción
2 Nm
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
FrontCom Micro módulo RJ45
Modo de conexión
TIA-568A
Color
negro
Material capotas
PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.
5,5 mm
Diámetro de la funda, max.
10 mm
Tipo de montaje
Armario de distribución, Distribution box
Apantallamiento
Contacto de apantallamiento de 360°
Tipo de protección
IP65, cerrado
Ciclos de enchufado
750
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
Propiedades eléctricas
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-02
ECLASS 9.1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-02
ECLASS 11.0
27-18-27-02
ECLASS 12.0
27-18-28-92
ECLASS 13.0
27-18-28-92
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1018790000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-C
Versión:
FrontCom Micro acoplamiento RJ45
Código:
2742310000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-C-X-100
Versión:
FrontCom Micro acoplamiento RJ45
Código:
1018820000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Versión:
FrontCom Micro módulo RJ45, TIA-568A
Código:
1018830000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Versión:
FrontCom Micro módulo RJ45, PROFINET
Versión
FrontCom Micro módulo RJ45, TIA-568A
Código
1018810000
Tipo
IE-FCM-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)
4032248730063
Cantidad
10 Pieza
Espesor de pared, mín.
1 mm
Espesor de pared, máx.
5 mm
Peso neto
28,93 g
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Par de apriete de la tuerca de sujeción
2 Nm
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Descripción del artículo
FrontCom Micro módulo RJ45
Modo de conexión
TIA-568A
Color
negro
Material capotas
PA UL 94 V0
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.4...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26...AWG 22
Diámetro de la funda, min.
5,5 mm
Diámetro de la funda, max.
10 mm
Tipo de montaje
Armario de distribución, Distribution box
Apantallamiento
Contacto de apantallamiento de 360°
Tipo de protección
IP65, cerrado
Ciclos de enchufado
750
Conector norma
IEC 60603-7-51
N.º de certificado (cULus)
E316369
PoE / PoE+
conforme a la norma IEEE 802.3bt
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001031
ETIM 7.0
EC001031
ETIM 8.0
EC001031
ETIM 9.0
EC001031
ECLASS 9.0
27-18-27-02
ECLASS 9.1
27-18-27-90
ECLASS 10.0
27-18-27-02
ECLASS 11.0
27-18-27-02
ECLASS 12.0
27-18-28-92
ECLASS 13.0
27-18-28-92
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1018790000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-C
Versión:
FrontCom Micro acoplamiento RJ45
Código:
2742310000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-C-X-100
Versión:
FrontCom Micro acoplamiento RJ45
Código:
1018820000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Versión:
FrontCom Micro módulo RJ45, TIA-568A
Código:
1018830000
Tipo:
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Versión:
FrontCom Micro módulo RJ45, PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.