Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
Código
1510370000
Tipo
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN)
4050118319606
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,472 inch
Altura
117,2 mm
Altura (pulgadas)
4,614 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
150 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...60 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTTF
160 años
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Datos generales
Carril
TS 35
Configuración
Con software FDT/DTM, DHCP
Consumo máx. de corriente
1,5 W
Tensión de alimentación
18,0 … 31,2 V DC
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1
Sobretensión de choque fijo
0,5 kV (1.2/50 μs)
Tensión de prueba
1,1 kV
Tensión nominal⁄Tensión de prueba: interfaz Ethernet a alimentación⁄tierra funcional a alimentación⁄interfaz Ethernet
30 V AC RMS
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo, Conector RJ45
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Par de apriete, max.
3,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Comunicaciones
Configuración
Con software FDT/DTM, DHCP
Direccionamiento
DHCP o ajuste manual
Interfaz
Comunicación a través del bus de carril CH20M con todos los transductores de medición de corriente (ACT20C-CMT-x)
Número de dispositivos en el bus, máx.
16
Protocolo
Modbus/TCP, DHCP Server/Client
Puertos RJ45
10/100BaseT(X), auto negotiation
Indicación importante
Información de producto
El gateway ACT20C-GTW-100-MTCP-S es un modbus/TCP esclavo de conformidad con IEC 61158. Conecta equipos ACT20C a una red de Ethernet para fines de diagnóstico, configuración y monitorización de estado.
Propiedades
Puerto RJ45 con Ethernet TCP/IP
Conector jack para comunicación directa punto a punto via un adaptador USB CBX200
Configuración mediante el estándar FDT/DTM
Gestión de estación con “Plug & Produce” y “Hot Swapping”
Indicación del estado de funcionamiento y de fallos en un panel frontal LED según NE44 y NE107
Gateway para estación ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida : Impulso
El gateway ACT20C-GTW-100-MTCP-S es un modbus/TCP esclavo de conformidad con IEC 61158. Conecta equipos ACT20C a una red de Ethernet para fines de diagnóstico, configuración y monitorización de estado.
Propiedades
Puerto RJ45 con Ethernet TCP/IP
Conector jack para comunicación directa punto a punto via un adaptador USB CBX200
Configuración mediante el estándar FDT/DTM
Gestión de estación con “Plug & Produce” y “Hot Swapping”
Indicación del estado de funcionamiento y de fallos en un panel frontal LED según NE44 y NE107
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.