Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WDK 10
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
Código 1186740000
Tipo WDK 10
GTIN (EAN) 4050118024616
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 69 mm
Profundidad (pulgadas) 2,717 inch
Profundidad incl. carril DIN 69,5 mm
Altura 85 mm
Altura (pulgadas) 3,346 inch
Anchura 9,9 mm
Anchura (pulgadas) 0,39 inch
Peso neto 39,64 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B6
Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 12 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 1,9 Nm
Par de apriete, min. 1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 16
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 16 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 6 mm²
Terminal tubular doble, min. 1,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 4

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 10 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 57 A
Corriente en conductor máximo 70 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,82 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 64 A
Corriente Gr C (CSA) 64 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA) 6 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 18 AWG
Tensión Gr B (CSA) 600 V
Tensión Gr C (CSA) 600 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR) 64 A
Corriente Gr C (UR) 64 A
Corriente Gr D (UR) 5 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 18 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 18 AWG
Sección máx. del conductor (UR) 6 AWG
Sección mín. del conductor (UR) 18 AWG
Tensión Gr B (UR) 600 V
Tensión Gr C (UR) 600 V
Tensión Gr D (UR) 600 V

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 16
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Borne de doble piso, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02

Homologaciones

Homologaciones CE CSA KEMAKEUR UR
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 1186750000
Tipo: WDK 10 BL
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 2, azul
 
Código: 1415520000
Tipo: WDK 10 DU-N
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro, azul
 
Código: 1415480000
Tipo: WDK 10 DU-PE
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
 
Código: 1415510000
Tipo: WDK 10 L
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 1, Beige oscuro
 
Código: 1186770000
Tipo: WDK 10 V
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 2, Beige oscuro
 
Código: 1186780000
Tipo: WDK 10 V BL
Versión:
Borne de varios pisos, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 800 V, 57 A, Número de pisos: 2, azul
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto