VSSC6 surge protection terminal with gas discharge tube
Überspannungsschutz mit Einzelkomponenten

Mit Gasableiter in Klemmenbauform

In der Klemmenbauform setzt man Gasableiter / Funkenstrecken (GDT) ein. Sie sind für eine maximale Gleichspannung zugelassen, die auf dem Bauelement aufgedruckt ist. Jede Spannung, die größer als die angegebene ist, wird sicher in ca. 10-100µs abgeleitet. Gasableiter finden für größere Leistungen Verwendung.


Products:

Order No.: 1064640000
Type: VSSC6 GDT 24VAC/DC 10kA
Version:
Surge voltage arrester, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064700000
Type: VSSC6 GDT 110VAC/DC20kA
Version:
Surge voltage arrester, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064690000
Type: VSSC6 GDT 110VAC/DC10kA
Version:
Surge voltage arrester, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064890000
Type: VSSC6TRGDT110VAC/DC10kA
Version:
Surge voltage arrester, 110 V, 156 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064870000
Type: VSSC6TRGDT24VAC/DC10kA
Version:
Surge voltage arrester, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064720000
Type: VSSC6 GDT 240VAC/DC20kA
Version:
Surge voltage arrester, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064710000
Type: VSSC6 GDT 240VAC/DC10kA
Version:
Surge voltage arrester, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Order No.: 1064920000
Type: VSSC6TRGDT240VAC/DC10kA
Version:
Surge voltage arrester, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21