Direct earthing
Base element for the pluggable VSPC arrester, integrated PE foot in impedance-neutral VSPC BASE. Can safely discharge up to 20 kA (8/20 µs) and 2.5 kA (10/350 µs) to the PE.


Products:

Order No.: 8924730000
Type: VSPC BASE 1CL
Version:
Base, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8951730000
Type: VSPC BASE 1CL R
Version:
Base, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 1070230000
Type: VSPC BASE 1CL PW
Version:
Base, 16 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8924710000
Type: VSPC BASE 2CL
Version:
Base, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8951710000
Type: VSPC BASE 2CL R
Version:
Base, 450 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8924720000
Type: VSPC BASE 2SL
Version:
Base, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8951770000
Type: VSPC BASE 2SL R
Version:
Base, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8924700000
Type: VSPC BASE 4SL
Version:
Base, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8951750000
Type: VSPC BASE 4SL R
Version:
Base, 300 mA, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8924740000
Type: VSPC BASE 2/4CH
Version:
Base, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006
 
Order No.: 8951790000
Type: VSPC BASE 2/4CH R
Version:
Base, 10 A, IEC 61643-21, IEC 62305, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-11:2007, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006