OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – die 12 kVA-Leistungsklasse Passgenaue Lösungen für kompakte Geräte
Mehr Kraftzwerg für mehr Sicherheit & Effizienz: Die Kompaktklasse der Leistungssteckverbinder-Serie OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP vereint bisher gegensätzliche Marktanforderungen zu einer passgenauen Lösung für die Antriebstechnik. Damit schließt das System die Lücke zwischen fortschreitender Miniaturisierung und uneingeschränkter Zulassung für 600 V (UL). Die Systemerweiterung für die 12 kVA-Leistungsklasse ermöglicht neben dem berührgeschützten, invertierten Motoranschluss mit Einhand-Sicherheitsverriegelung auch einen schnellen, dauerhaft sicheren Leiteranschluss per PUSH IN Anschlusstechnologie. Die beidseitige Fingersicherheit gewährleistet auch bei Rückspannung vollen Schutz und qualifiziert bereits die Kompaktklasse der OMNIMATE Power für den Zwischenkreis-DC-Bus.
180°-Buchsenleiste mit PUSH IN Anschlusstechnologie für die Feldverdrahtung in 2,5 mm² im Raster 7.62. Erfüllt die Anforderungen gemäß UL1059 600 V Class C und IEC 61800-5-1 Varianten: ohne Flansch, Außenflansch, Löseriegel.
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
4 mm²
»
Buchsenstecker PUSH IN Federanschluss
»
BLF 7.62 HP