Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2024
TOP-Schraubanschluss
Der designoptimierte Schraubanschluss -Top bei Bedienbarkeit und Platzbedarf: br />
Leiterplattenklemmen-System TOP GS mit TOP-Schraubanschluss. Von nur einer Seite bedienbar. Optional: ATEX-Zulassung!

Einseitig bedienbar und extrem vielseitig:
  • hohe Stromtragfähigkeit bis 32 A (IEC) bzw. 30 A (UL)
  • 3 Raster (5,08 / 6,35 / 7,62 mm) für Netzspannungen bis 1000 V (IEC) oder 300 V (UL)
  • großes Anschlussvermögen, bis 6mm² Querschnitt²
  • 2 Abgangsrichtungen zur Leiterplatte (90° / 180°)
  • anreihbar oder feste Polzahlen bis zu 24 Anschlüssen
  • explosionsgeschützte Varianten für ATEX-Bereiche
  • Aufnahmeprofil für Dekafix-Markierer

Durchdachtes Design und anwenderfreundliche Verdrahtung - Leiteranschluss und Betätigung der Klemmstelle aus der gleichen Richtung (TOP)

TOP GS: Die besondere Klemme für besondere Anwendungen.

Produktgruppenübersicht
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
Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?