|
|
Kleines Bauteil, große Wirkung: Anrastbare Befestigungselemente erhöhen die mechanische Belastbarkeit der Leiterplatten-Klemmen als Schnittstelle zur Applikation. Optional anrastbar oder fertig vormontiert - immer die passende Lösung: - stabile, passgenaue Schwalbenschwanz-Verrastung
- Metallgewindeeinsätze für hohe Belastung
- einsetzbar für alle Abgangsrichtungen
Soviel Stabilität wie nötig, sowenig Aufwand wie möglich: - hohe Belastbarkeit für häufiges Verschrauben
- vollständiges Set für einfache Auswahl
Das Ergebnis: Mehr Ausfallsicherheit für die Lötstellen, die Kontakte und die gesamte Baugruppe bei mechanischem Stress wie z.B. Vibrationen und Zugbelastung. |
|
|
|
Platz ist an der kleinsten Klemme: Der einfach nachzurüstende Bezeichnungsträger stellt große zusätzliche Beschriftungsflächen zur Verfügung - für eines der vielseitigsten und leistungsfähigen Printklemmensysteme im 5mm- Raster die LP-Serie von Weidmüller. In 3 Schritten zur übersichlichen, gut lesbaren Beschriftung: - "dekafix"-Bezeichnungsstreifen manuell oder automatisch dauerhaft beschriften
- Bezeichnungsstreifen ablängen und in das "dekafix"-Schienenprofil eindrücken
- Bezeichnungsträger einfach an die Klemme anrasten - fertig!
Der schnelle und komfortable Weg zur professionellen Kennzeichnung von Klemmstellen direkt an der Baugruppe -keine Verwechslung der Klemmstellen, keine Fehlverdrahtung. Fazit: Wenig Aufwand, große Wirkung. |
|
|
|
Alles unter Kontrolle: Die einfach nachzurüstende Funktionsanzeige ermöglicht das Ablesen der Schaltzustände direkt an der Klemmstelle - optional mit großformatig beschriftbarem Bezeichnungsträger. Für eines der vielseitigsten und leistungsfähigsten Printklemmensysteme im 5mm- Raster: die LP-Serie von Weidmüller. - Halter für 3mm-Standard-LEDs
- Einfache Befestigung an der Klemmen-Rückseite der LP-Serie
- Erweiterte Markierungsmöglichkeit durch optionale Bezeichnungsträger (WS10/5 und WS12/5 siehe Markierungen)
Der einfache und sichere Weg zur Überwachung von Schaltzuständen. In Summe: Wenig Aufwand, viel Sicherheit. |
|
|
|
Großes Potenzial für kleine Klemmen. Für eine effiziente Potenzialverteilung direkt auf der Anschlussebene: - isolierte Kammschiene
- in den gängigsten Polzahlen
- problemlos zu kürzen
Einfach auf die gewünschte Polzahl ablängen und in einem Arbeitsgang mit dem Leiter anklemmen - fertig. Zum nachträglichen Einbau - oder zur bewußten Reduzierung der thermischen Belastung auf der Leiterplatte. |
|
|
|
Der komfortable Schutz für Techniker und Technik: Der einfach nachzurüstende Sicherungshalter ermöglicht das Absichern der Stromkreise direkt an der Klemmstelle - für eines der vielseitigsten und leistungsfähigsten Printklemmensysteme im 5mm- Raster: die LP-Serie von Weidmüller. Geeignet für die direkte Befestigung an der Klemmen-Rückseite. - Fingersicher gekapselt
- 2 in 1 - Bezeichnungsträger für Stromkreisnummer und Sicherungsbezeichnung
- Aufnahmeprofil für Dekafix-Markierer
Einfache Wartung und Fehlersuche durch eindeutige Zuordnung der Sicherungselemente zum richtigen Leiterabgang. Sicherheit auf kleinster Fläche - für den Servicetechniker und die Applikation. |
|
|
|
Sauber Trennen - Sicher Prüfen: Das einfach nachzurüstende Trennelement ermöglicht das Trennen der Stromkreise direkt an der Klemmstelle - für eines der vielseitigsten und leistungsfähigsten Printklemmensysteme im 5mm- Raster: die LP-Serie von Weidmüller. Geeignet für die direkte Befestigung an der Klemmen-Rückseite. - Fingersicher gekapselt
- 2 in 1 - Bezeichnungsträger für Stromkreisnummer und Sicherungsbezeichnung
- Aufnahmeprofil für Dekafix-Markierer
Sichere Wartung und schnelles Prüfen durch eindeutige Zuordnung der Trennelemente zum richtigen Leiterabgang. Sicherheit auf kleinster Fläche - für den Servicetechniker und die Applikation. |
|
|
|
Die maximale Spannung ist nur eine Frage der minimalen Distanz:
Zwischenplatten erhöhen die Luft- und Kriechstrecken zwischen unterschiedlichen Potenzialen und ermöglichen höhere Bemessungsspannungen oder eine klare Trennung z.B. von Netz- und Kleinspannungen bzw. unterschiedlicher Schutzbereiche. Die Schwalbenschwanzverbindung sorgt für schnelle Montage und festen Sitz. Weitere Merkmale sind: - Rasterverbreiterung um 1,27 oder 2,54mm - und jede weitere beliebige Kombination
- optische Trennung durch unterschiedliche Farben
- verschiedene Geometrien für die gängigen Bauformen.
Eine lückenhafte Einzelbestückung entfällt: Einzelne Klemmblöcke werden zu einem zusammenhängenden Bauteil. Auf Wunsch fertig montiert. Die Vorteile: Rationellere Verarbeitung, höhere Stabilität, mehr Sicherheit. |
|
|
|
Keine Aufgabe ist zu
klein für die optimale Lösung.
Verbinden ist nicht alles - wo Potenziale geprüft,
zusammengefasst oder auch getrennt werden müssen, steckt die
Lösung oft im Detail.
Ein System ist kein System ohne die unentbehrlichen Kleinigkeiten:
- Prüfstecker ermöglichen den sicheren
Abgriff an Prüfbuchsen
Fertigungsbegleitend und Anwendungsgerecht.
|
|