Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
ACT20P-VMR-1PH-H
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Typ ACT20P-VMR-1PH-H
Best.-Nr. 7760054164
Ausführung Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Eingang: Spannung 1-phasig, Relaisausgang
GTIN (EAN) 6944169689079
VPE 1 Stück
Lieferfähigkeit Lieferzeit auf Anfrage

Abmessungen und Gewichte

Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Höhe 117 mm
Höhe (inch) 4,606 inch
Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Nettogewicht 198,7 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, max. 60 °C
Betriebstemperatur, min. -25 °C
Feuchtigkeit 5…85 % rel. Feuchte, keine Betauung
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur -25 °C...60 °C
Lagertemperatur -40 °C...85 °C

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Typ 1 x einphasig (L, N)
Eingangsspannung Kanal 1: (U1-E): 110V AC/DC, Kanal 2: (U2-E): 240V AC/DC, Kanal 3 1: (U3-E): 400V AC/DC
Eingangswiderstand Spannung 1 MΩ±5%
Eingangsmessbereich 50…120% Urated voltage
Eingangsfrequenz 40…60 Hz, DC

Ausgang (Digital)

Alarmfunktion Überspannung, Unterspannung, Spannungsfenster, Haltefunktion zuschaltbar, Alarmverzögerung: 0…10 s
Anzahl Digitale Ausgänge
Typ 2 x 1 - oder 1 x 2 Wechslerrelais, Relais Polarität invertierbar
Schaltspannung DC, max. 30 V
Schaltspannung AC, max. 250 V
Nennschaltstrom 5 A

Allgemeine Angaben

Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit 3% *UNennspannung
Konfiguration DIP-Schalter und Potentiometer
Leistungsaufnahme ≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Messabgleich max: 70…120% *UNennspannung, min: 50…100% *UNennspannung
Sprungantwortzeit < 220 ms (10...90 %)
Temperaturkoeffizient 350 ppm/K
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24…240 VUC ±10%
Wiederholgenauigkeit 2% *UNennspannung

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 VAC (output 1 - output 2), 300 VAC (supply-output), 500 VAC (supply-input; input-output)
EMV-Normen IEC 61326-1
Galvanische Trennung 3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung 2,5 kV (Eingang / Ausgang), 2 kV Eingang / Ausgang/ Versorgung
Normen EN 50178
Stehstoßspannung Versorgung⁄Ausgang: 4 kV; Eingang⁄Ausgang, Versorgung⁄Eingang: 6 kV, 1,2/50 µs
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

Downloads

Anwenderdokumentation
Engineering-Daten EPLAN
Engineering-Daten
Software
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002654
eClass 6.2 27-37-18-01
eClass 9.1 27-21-01-22

Zulassungen

Zulassungen EAC

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-TMR-RTI-S
Best.-Nr. : 7760054305
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Temperaturwandler, Grenzwertüberwachung, Eingang: Temperatur (RTD), Relaisausgang
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-VMR-3PH-ILP-H
Best.-Nr. : 7760054165
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, Grenzwertüberwachung, Eingang: Spannung 3-phasig, Relaisausgang
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Best.-Nr. : 7940045760
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Signalwandler/-trenner, universell, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
 
Anschlussart: PUSH IN
Typ: ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Best.-Nr. : 2456840000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Signalwandler/-trenner, universell, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20P-UI-2RCO-AC-S
Best.-Nr. : 1238910000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Grenzwertüberwachung, Signalwandler/-trenner, universell, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24…230 V AC/DC