Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
ValueLine managed Switches
Die Value Line von Weidmüller besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP30 geschütztem Metallgehäuse. Die Geräte sind mit Fast Ethernet und Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Managed Switches der Value Line unterstützen eine Vielzahl von hilfreichen Management Funktionen, wie schnelle Ringredundanz, Port-basiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Port Spiegelung und Fehlermeldung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die web-basierte Management Schnittstelle oder mit einem DIP-Schalter auf der Oberseite des Switches eingerichtet werden.
  • Unmanaged Plug & Play Switches in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30)
  • Preisbewusste Mittelklasse
  • Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur
  • Unmanaged Full-Gigabit Switch mit 8 Ports
  • Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL



Produkte:

Typ: IE-SW-VL05M-5TX
Best.-Nr. : 1504280000
Lagerartikel
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-VL05MT-5TX
Best.-Nr. : 1504310000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL05M-3TX-2SC
Best.-Nr. : 1504330000
Lagerartikel
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 3x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-VL05MT-3TX-2SC
Best.-Nr. : 1504350000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 3x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL05M-3TX-2ST
Best.-Nr. : 1504370000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 3x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-VL05MT-3TX-2ST
Best.-Nr. : 1504390000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 3x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL08MT-8TX
Best.-Nr. : 1240940000
Lagerartikel
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2ST
Best.-Nr. : 1240990000
Lagerartikel
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SC
Best.-Nr. : 1344770000
Lagerartikel
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL08MT-6TX-2SCS
Best.-Nr. : 1241020000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL08MT-5TX-3SC
Best.-Nr. : 1240970000
Lagerartikel
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, 3 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-VL08MT-5TX-1SC-2SCS
Best.-Nr. : 1345240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5x RJ45, 1 * SC-Multimode, 2 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C