Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Vorkonfektionierte Kabel
Mit Schnittstellen von Weidmüller stellen Sie in Schaltschränken eindeutige und einfache Verbindungen zwischen Sensoren und Aktoren her, die an Karten von DCS Yokogawa angeschlossen sind. Der Ausschluss von Verdrahtungsfehlern, Platzeinsparung in Schaltschränken und Zeiteinsparung bei der Einrichtung von Schaltschränken; dies sind einige der wichtigsten Themen für Installateure. Durch die Zusatzfunktionen der Schnittstellen ergeben sich zahlreiche Vorteile:

  • Redundanz: Schnittstellen mit zwei 40-poligen (KS) oder 50-poligen (AKB) Steckverbindern für Redundanzherstellung.
  • Viele der Schnittstellen haben ein Relais, das anzeigt, ob eine der zwei möglichen Stromquellen unter einen Wert von ca. 12 V abgefallen ist.
  • Karten können per Zugfeder oder Schraubanschluss montiert werden.
  • Die Schnittstellen können (auf Anfrage) eine korrosionsfeste Beschichtung entsprechend Korrosionsklasse G3 erhalten.
  • Multifunktional: Trennelemente, Sicherungen mit Statusanzeige, Relais und Status-LED.
Hierbei handelt es sich nur um eine kleine Probe. Weitere Produkte auf Anfrage.


Produkte:

Typ: PAC-YOK-MIL40-F-1M
Best.-Nr. : 2420520010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Kabel LiYY, 0.14 mm²
 
Typ: PAC-YOK-MIL40-V0-1M
Best.-Nr. : 1536840010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Kabel LiYCY, 0.14 mm²
 
Typ: PAC-YOK-MIL50-F-1M
Best.-Nr. : 2420530010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Kabel LiYY, 0.14 mm²
 
Typ: PAC-YOK-MIL50-V0-1M
Best.-Nr. : 1536820010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Kabel LiYCY, 0.14 mm²