Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Externe Spannungsversorgung
Frequenzzähler- und Totalizer mit Zusatzfunktionen und externer Spannungsversorgung
für den Schalttafeleinbau.

Mit der PMX400 Series werden hochwertige 4-stellige LED-Anzeigen mit Zusatzfunktionen
angeboten. Die Anzeigen bieten die Möglichkeit, unterschiedlichste Frequenzsignale zu
verarbeiten. Ausgangsseitig stehen optional Analogsignale oder zwei- bzw. vier Relais-
kontakte zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung.

Die programmierbaren Zählerbausteine der PTX800 Series mit 8-bit Digitalanzeige können
eingangsseitig TTL Signale- oder optional Impulse von NAMUR- und NPN/PNP-Sensoren
verarbteiten. Umfangreiche Linearisierung- und Störsignalunterdrückungsfunktionen wer-
den zur Aufbereitung des Messsignals angeboten. Ausgangssseitig stehen optional ein
mA/V- Analogsignal und 2 Wechslerkontakte zur Grenzwertüberwachung zur Verfügung.

Beide Zähler bieten eine 24 V DC Spannung zur Versorgung externer Zweileitersensoren
an.


Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: PMX400HZX
Best.-Nr. : 7940015595
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, 4 Bereiche einstellbar , 0...20 mA oder 0...11 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: PMX400HZX RO/AO
Best.-Nr. : 7940011979
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, 4 Bereiche einstellbar , 0...20 mA oder 0...11 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: PTX800D
Best.-Nr. : 7940011133
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, 0...10 Hz
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: PTX800D RO/AO
Best.-Nr. : 7940012323
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, 0...10 Hz