Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
CH20M (Component Housing IP20 Modular)
Der neue Gehäusestandard von Weidmüller – ist die perfekte Plattform für individuelle Elektronik-Applikationen.
Katalogstand: 20.04.2018
CH20M - Modulares Einbaugehäuse
Der neue Maßstab für die Integration von innovativen Elektroniken auf der Tragschiene.
Richtungsweisend bei Gestaltungsfreiheit, Flexibilität, Effizienz, Funktionalität und Sicherheit.


CH20M (Component Housing IP20 Modular) – der neue Gehäusestandard von Weidmüller – passt perfekt zu individuellen Elektronik-Applikationen. Wie ein "Maßanzug von der Stange" verbindet das wegweisende Modulkonzept eine große Freiheit im Design mit dem geringen Aufwand und der Planungssicherheit eines Standardsystems.

CH20M steht für Effizienz von der Entwicklung bis zur Fertigung und erfüllt konsequent alle Anforderungen an eine zukunftsichere Plattform für moderne Elektroniken. Das System überzeugt dabei besonders durch Skalierbarkeit, Flexibilität, einem hohen Sicherheitsniveau und innovativer Funktionalität in der Anwendung. Das Portfolio deckt im Endausbau alle marktgängigen Standardraster ab, von der 6,1 mm-Scheibenvariante über 22,5 mm bis zum 67,5 mm-Großraumgehäuse.

Das applikationsorientierte Design wurde aus der Praxis für die Praxis entwickelt - marktgerecht, anwendungsgerecht und zukunftssicher. Die wesentlichen Merkmale sprechen für sich:
  • Systematische Modularität - von Kopf (-Platte) bis (Rast-) Fuß
  • Hohe Skalierbarkeit - 7 Baubreiten von 6,1 - 67,5 mm!
  • Maximale Sicherheit: voreilender Kontakt, unverlierbares Kodiersystem
  • Uneingeschränkte Durchgängigkeit - einheitliches Design für alle Rasterbreiten
  • Hochkompakte Geometrien - bis zu 4 Anschluss-Ebenen - mit Lösehebel
  • Vollständige Prozesssicherheit - SMT/THR-Anschlusselemente in Tape on Reel und optimiertes Leiterplattendesign
  • Größtmögliche Effizienz - optimale Flächennutzung auf der Leiterplatte

CH20M - das ist maximale Performance bei geringstmöglichen Aufwand. Ein Quantensprung für Ihre Applikationen!


 Download: PCB Referenz Layout

 Download Through-Hole-Reflow Design