Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
isolierte Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Phillips
Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.
Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.
  • Kompakte und besonders leichte Bauweise
  • Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
  • Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
  • Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
  • Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
  • Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
  • Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
  • Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes



Produkte:

Typ: WB IK SL PH1
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Größe 1
Best.-Nr. : 2433210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz
 
Typ: WB IK SL PH2
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Größe 2
Best.-Nr. : 2433220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz
 
Typ: WK IK PH1
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Größe 1
Best.-Nr. : 9918470000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, 200 mm, 1
 
Typ: WK IK PH2
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Größe 2
Best.-Nr. : 9918480000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, 200 mm, 2