Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Wechselklingen für Schlitzschrauben
Wechselklingen für Drehmoment-Schraubendreher
Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1


Produkte:

Typ: WK S 0,4x2,5
Artikelbeschreibung: Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,4x2,5
Best.-Nr. : 9918520000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
 
Typ: WK S 0,5x3,0
Artikelbeschreibung: Wechselklinge für Schlitzschrauben Größe 0,5x3
Best.-Nr. : 9918530000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
 
Typ: WK S 0,6x3,5
Artikelbeschreibung: Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,6x3,5
Best.-Nr. : 9918540000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 
Typ: WK S 0,8x4,0
Artikelbeschreibung: Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,8x4
Best.-Nr. : 9918550000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
 
Typ: WK S 1,0x5,5
Artikelbeschreibung: Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 1x5,5
Best.-Nr. : 9918560000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 1 mm