Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VDE-isolierte Seitenschneider
Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.
Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.
Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.
Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.


Produkte:

Typ: KSE 160
Artikelbeschreibung: VDE-isolierter Kraftseitenschneider 160 mm lang
Best.-Nr. : 9046410000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
VDE-isolierter Kraftseitenschneider 160 mm lang
 
Typ: KSE 200
Artikelbeschreibung: VDE-isolierter Kraftseitenschneider 200 mm lang
Best.-Nr. : 9046420000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
VDE-isolierter Kraftseitenschneider 200 mm lang
 
Typ: SE TOP
Artikelbeschreibung: VDE-isolierter Seitenschneider 145 mm lang
Best.-Nr. : 9046340000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
VDE-isolierter Seitenschneider 145 mm lang
 
Typ: SE HD 140
Artikelbeschreibung: isolierter Seitenschneider 140 mm lang
Best.-Nr. : 9046310000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
isolierter Seitenschneider 140 mm lang
 
Typ: SE HD 160
Artikelbeschreibung: VDE-isolierter Seitenschneider 160 mm lang
Best.-Nr. : 9046320000
Lagerartikel
Ausführung:
VDE-isolierter Seitenschneider 160 mm lang
 
Typ: SE HD 180
Artikelbeschreibung: VDE-isolierter Seitenschneider 180 mm lang
Best.-Nr. : 9046330000
Lagerartikel
Ausführung:
VDE-isolierter Seitenschneider 180 mm lang