Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
isolierte Wechselklingen für Schlitzschrauben
Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.
Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.
  • Kompakte und besonders leichte Bauweise
  • Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
  • Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
  • Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
  • Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
  • Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
  • Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
  • Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes



Produkte:

Typ: WB SI SL 0,8x4,0
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,8x4
Best.-Nr. : 2433190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
 
Typ: WB SI SL 0.4X2.5
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,4x2,5
Best.-Nr. : 2433160000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
 
Typ: WB SI SL 0.5X3.0
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,5x3
Best.-Nr. : 2433170000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
 
Typ: WB SI SL 0.6X3.5
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben
Größe 0,6x3,5
Best.-Nr. : 2433180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 
Typ: WB SI SL 1,0x5,5
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 1x5,5
Best.-Nr. : 2433200000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
 
Typ: WK SI 0,4x2,5
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,4x2,5
Best.-Nr. : 9918410000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, 200 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
 
Typ: WK SI 0,5x3,0
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,5x3
Best.-Nr. : 9918420000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, 200 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
 
Typ: WK SI 0,6x3,5
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,6x3,5
Best.-Nr. : 9918430000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, 200 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 
Typ: WK SI 0,8x4,0
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,8x4
Best.-Nr. : 9918440000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, 200 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
 
Typ: WK SI 1,0x5,5
Artikelbeschreibung: VDE isolierte Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 1x5,5
Best.-Nr. : 9918450000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, 200 mm, Klingenstärke (A): 1 mm