Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
mit LED Anzeige
Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.
  • Mit LED-Display
  • Gemäß VDE-Norm
  • Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
  • Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer



Produkte:

Typ: COMBI CHECK PRO
Artikelbeschreibung: Spannungsprüfer bis 690V/ 100 Hz LED
Best.-Nr. : 1279330000
Lagerartikel
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1155, Ja - optisch + akustisch, bei Betätigen der Doppeltaster ≥ 300 kΩ
 
Typ: COMBI CHECK
Artikelbeschreibung: Spannungsprüfer bis 690V/ 100 Hz LED
Best.-Nr. : 9918860000
Lagerartikel
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1156, Ja - optisch + akustisch
 
Typ: MASTER CHECK
Artikelbeschreibung: Spannungsprüfer bis 400V/ 100 Hz LED
Best.-Nr. : 9918880000
Lagerartikel
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1157, Ja - optisch + akustisch
 
Typ: LSP 4B
Artikelbeschreibung: zweipoliger Spannungs- und Durchgangsprüfer bis 690V
Best.-Nr. : 9205060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer, Ja
 
Typ: COMBI CHECK PRO 2MM
Artikelbeschreibung: Spannungsprüfer bis 690V/ 100 Hz LED
Best.-Nr. : 1279550000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1155, Ja - optisch + akustisch, bei Betätigen der Doppeltaster ≥ 300 kΩ
 
Typ: Combi Check 2MM
Artikelbeschreibung: Spannungsprüfer bis 690V/ 100 Hz LED
Best.-Nr. : 9204230000
Lagerartikel
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer Typ 1156, Ja - optisch + akustisch
 
Typ: VT
Artikelbeschreibung: Spannungspr. von 6-400V Durchgangspr.
Best.-Nr. : 9918950000
Lagerartikel
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer, Nein
 
Typ: VT CTB
Artikelbeschreibung: Spannungsprüfer bis 48V
Best.-Nr. : 9918970000
Lagerartikel
Ausführung:
zweipoliger Spannungsprüfer, Nein