Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
VDE-isolierte Kombizangen
Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.
Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.
Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.
Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.


Produkte:

Typ: KBZ 160
Artikelbeschreibung: VDE-isolierte Kombizange 160 mm lang
Best.-Nr. : 9046280000
Lagerartikel
Ausführung:
VDE-isolierte Kombizange 160 mm lang
 
Typ: KBZ 180
Artikelbeschreibung: VDE-isolierte Kombizange 180 mm lang
Best.-Nr. : 9046290000
Lagerartikel
Ausführung:
VDE-isolierte Kombizange 180 mm lang
 
Typ: KBZ 200
Artikelbeschreibung: VDE-isolierte Kombizange 200 mm lang
Best.-Nr. : 9046300000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
VDE-isolierte Kombizange 200 mm lang
 
Typ: KBZI 200
Artikelbeschreibung: VDE-isolierte Kombizange für hohe Ansprüche
Best.-Nr. : 9046430000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
VDE-isolierte Kombizange für hohe Ansprüche