Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff


Produkte:

Typ: SDS 0.4X2.5X75
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,5
Best.-Nr. : 9009030000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
 
Typ: SDS 0.8X4.0X100
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4
Best.-Nr. : 9008340000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
 
Typ: SDS 0.8X4.5X125
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,8x4,5
Best.-Nr. : 9009020000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 4.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
 
Typ: SDS 1.0X5.5X150
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 1x5,5
Best.-Nr. : 9008350000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
 
Typ: SDS 1.2X6.5X150
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 1x5,5
Best.-Nr. : 9009010000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm
 

Produkte:

Typ: SD TO 0,6X3,0
Artikelbeschreibung:
Best.-Nr. : 1323880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 70 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 
Typ: SDS 0.4X2.0X60
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2
Best.-Nr. : 9037160000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
 
Typ: SDS 0.6X3.5X200
Artikelbeschreibung: Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,6x3,5
Best.-Nr. : 9010110000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 200 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 

Produkte:

Typ: SDS 0.5X3.0X80
Best.-Nr. : 9008320000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, Klingenlänge: 80 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mm
 
Typ: SDS 0.6X3.5X100
Best.-Nr. : 9008330000
Lagerartikel
Ausführung:
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm