Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
RS 30
Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar.
Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen.
Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik.


Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±10 %
Typ: RS 30 12VDC BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1129660000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LD LP 1U
Best.-Nr. : 1181521001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LD LP 1U
Best.-Nr. : 1181511001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LD BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100220000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LD BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100210000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: RS 30 24VUC BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100360000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %
Typ: RS 30 48VDC LD BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100420000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %
Typ: RS 30 48VDC LD BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100410000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: RS 30 115VUC BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100760000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 %
Typ: RS 30 230VAC BL/SL 1U
Best.-Nr. : 1100860000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 3 A, Schraubanschluss