Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
MICROOPTO ACTOR
Das Solid-State Relais MICROOPTO ACTOR dient speziell als Schaltverstärker für Aktoren bis 24 V DC und 2 A mit induktiven Lasten wie Magnetventile und Schütze. Aktoren mit einem 3-Leiteranschluss können direkt an den Baustein angeschlossen werden.

Dieser ist kurzschlussfest und durch umfangreiche Schutzbeschaltungen gegen leistungsgebundene Transienten und Spannungsspitzen geschützt.


Produkte:

Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: MOS 24VDC/8-30VDC 2A E
Best.-Nr. : 1283230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Intelligent POWER MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 8...30 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: MOS 24VDC/8-30VDC 2A
Best.-Nr. : 8937970000
Lagerartikel
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Intelligent POWER MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 8...30 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss