Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
PSSR 3-phasig
  • Lastkreis: 3-phasig 24...520 VAC / 20 A
  • Ready-to-use: Aufrasten - Anschließen - Fertig
  • Verschleiß- & Geräuschfreies Schalten
  • Hohe Spitzenstrombelastbarkeit I2t = 1500 A2s (10 ms)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 8...30 V DC / 10...30 V AC
Typ: PSSR 24VDC/3PH AC 20A
Best.-Nr. : 8952130000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 3 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Nennschaltspannung: 24…520 V AC, Dauerstrom: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 90...240 V AC / DC
Typ: PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Best.-Nr. : 8952140000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 3 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 90...240 V AC / DC , Nennschaltspannung: 24…520 V AC, Dauerstrom: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Schraubanschluss