Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
3 Wechsler (27 mm Baubreite)
Baukastensystem bestehend aus:
  • tragschienenmontierbarem Relaissockel
  • LED-Anzeigeeinheit
  • Haltebügel
  • steckbaren Relais
  • Markierer



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RCMKIT-I 24VDC 3CO LD
Best.-Nr. : 8920980000
Lagerartikel
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: RCMKIT-I 24VAC 3CO LD
Best.-Nr. : 8920990000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: RCMKIT-I 115VAC 3CO LD
Best.-Nr. : 8921010000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: RCMKIT-I 230VAC 3CO LD
Best.-Nr. : 8921020000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, Schraubanschluss