Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
MCZ-SERIES
Mit 6 mm Baubreite zählt das MCZ TO Zeitrelais zu den schmalsten seiner Art.
Die MCZ-SERIES Zeitrelais bieten ein breites Applikationsspektrum und werden bevorzugt
zur Verlängerung von Impulsen in der Automatisierungstechnik eingesetzt.
Sie zeichnet sich durch folgende Features aus:
  • Zugfederanschluss
  • integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang
    Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5...1,5 mm².



Produkte:

Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: MCZ TO 24VDC/50MS
Best.-Nr. : 8324590000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Impulsverlängerer, Anzahl Kontakte: 1, Schließer, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 20 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: MCZ TO 24VDC/150MS
Best.-Nr. : 8286410000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Impulsverlängerer, Anzahl Kontakte: 1, Schließer, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 20 mA, Zugfederanschluss