Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
2 Wechsler
Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar.
Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen.
Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Schraubanschlusstechnik.


Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 32 24VDC LD LP 2U
Best.-Nr. : 9406121001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS32 24 VDC SAFETY
Best.-Nr. : 8872160000
Lagerartikel
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: RS 32 24VUC LD LP 2U
Best.-Nr. : 9406221001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 115 V UC +5 % / -15 %
Typ: RS 32 115VUC LD LP 2U
Best.-Nr. : 9406621001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V UC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %
Typ: RS 32 24-48VUC LD LP 2U
Best.-Nr. : 1122661001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %
Typ: RS 32 48VDC LD LP 2U
Best.-Nr. : 9406321001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 % / -15 %
Typ: RS 32 115-230VUC LD 2U
Best.-Nr. : 1122761001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V UC +5 % / -15 %, 230 V UC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 % / -15 %
Typ: RS 32 230VUC LD LP 2U
Best.-Nr. : 9406721001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 4 A, Schraubanschluss