Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Zeitrelais (BTR) Anzugsverzögerung
Das Installationsrelais BTR ist ein Zeitrelais mit einstellbarer Anzugsverzögerung.

Nach Anlegen der Versorgungsspannung beginnt die eingestellte Zeit T zu verzögern.

Das Zeitrelais ist in einem Insta- Gehäuse mit 17,5 mm Baubreite integriert.

Der Relaiskontakt ist als Wechsler mit 250V/ 5A Schaltleistung ausgeführt.


Produkte:

Nennsteuerspannung: 24...48 V DC
Typ: TIMER BTR-S
Best.-Nr. : 8647720000
Lagerartikel
Ausführung:
BT-SERIES, Zeitrelais, Anzugsverzögerung, , Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24...230 V AC, 24...48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24...48 V DC
Typ: TIMER BTR-Z
Best.-Nr. : 8647730000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
BT-SERIES, Zeitrelais, Anzugsverzögerung, , Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24...230 V AC, 24...48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Zugfederanschluss