Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
TRAK - für Bahntechnik
Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ R Relaiskoppler zu den schmalsten seiner Art.
Er zeichnet sich durch folgende Features aus:
  • Zugfederanschluss
  • integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang
    Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5...1,5 mm².



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 24Vdc 1CO TRAK
Best.-Nr. : 8713890000
Lagerartikel
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 24Vdc 1NO TRAK
Best.-Nr. : 8499550000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 36 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 36Vdc 1CO TRAK
Best.-Nr. : 8713900000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 36 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 48...110Vdc 1CO TRAK
Best.-Nr. : 8713910000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %
Typ: MCZ R 48...110Vdc 1NO TRAK
Best.-Nr. : 8574070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss