Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Netz-/ Signalfilter bis 250V/10A

Einfache Funkentstörung im Schaltschrank durch WAVEFILTER

Mit der Reihe WAVEFILTER entfällt das zeitraubende verschrauben von Netzfiltern. Die Filter werden auf TS 35 aufgeschnappt und mit dem zu entstörenden Gerät verbunden. Der
zweistufige WAVEFILTER, in der Baubreite 22,5 mm,  in Ausführung 1 A, 3 A, 6 A und 10 A bietet eine hohe Dämpfung in allen Spannungsebenen von 5V, 12V, 24V, 48V, 60V, 120V bis zu 250V.




Produkte:

Typ: WAVEFILTER 3A
Best.-Nr. : 8614780000
Lagerartikel
Ausführung:
WAVESERIES, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Dämpfung bei 100 MHz: 30 dB
 
Typ: WAVEFILTER 6A
Best.-Nr. : 8614800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
WAVESERIES, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Dämpfung bei 100 MHz: 40 dB
 
Typ: WAVEFILTER 10A
Best.-Nr. : 8614770000
Lagerartikel
Ausführung:
WAVESERIES, Überspannungsschutz, Überspannungsschutz, Dämpfung bei 100 MHz: 40 dB