Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
RS485 / RS422

Daten Überspannungsschutz

  • für RS 422 und RS 485 Signale
  • auch als T-Abzweig beim Aufputzgehäuse K21 anschließbar




Produkte:

Anschlussart:
Typ: VSPC RS485 2CH
Best.-Nr. : 8924670000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Anschlussart:
Typ: VSPC RS485 2CH R
Best.-Nr. : 8951670000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 5 V, 5 V, 450 mA, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 RS485
Best.-Nr. : 1064980000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 RS485 DP
Best.-Nr. : 1065010000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 RS485 PA EX
Best.-Nr. : 1065020000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006