Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
1 Öffner
Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar.
Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen.
Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik.


Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V TTL
Typ: RS 30 5VTTL BL/SL 1R
Best.-Nr. : 1167660000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Öffner AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LP 1R
Best.-Nr. : 1100961001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Öffner AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LD LP 1R
Best.-Nr. : 1100921001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Öffner AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %
Typ: RS 30 24VDC LD LP 1R
Best.-Nr. : 1100911001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Öffner AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss