Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 10.02.2017
Externe Spannungsversorgung

Die extern versorgten Signalwandler/ Speisetrenner ACT20M…, ACT20P… , MAS RPS/RPSH und WAS/WAZ 4/5 zur Übertragung, Trennung und Wandlung normierter DC- Stromsignale sind optional in den Baubreiten 6 mm (ACT20M…), 12,5 mm (WAS/WAZ4, ACT20P…) oder 17,5 mm (WAS/WAZ5…)ausgeführt.

Eingangs- und Ausgangskreis sowie Spannungsversorgung sind vollständig galvanisch getrennt.
Das Eingangssignal wird in einen DC Strom- oder Spannungwert gewandelt.
Signalwandler der WAVESERIES werden wahlweise mit einer Grenzfrequenz von 10 Hz (WAS/ WAZ4) oder 20 kHz (WAS/WAZ5), für schnelle Signalverarbeitung, angeboten.

Die Speisetrenner MAS/RPS/RPSH können externe 2- Leiter Sensoren (ACT20P 2-/3- Leiter Sensoren) versorgen und sind optional geeignet HART- Protokolle zu übertragen (MAS RPSH, ACT20P).

Die 24 VDC Versorgungsspannung kann modulseitig über das CH20M BUS-PROFIL (ACT20M Series) oder steckbare Brücken ZQV4N (MAS) bzw. ZQV 2,5N (WAS/WAZ) querverbunden werden. Internationale Zulassungen wie ATEX Zone2, UL C1D2 und FM Div2 ermöglichen den Einsatz auch in explosionsgefährdeten Bereichen.



Produktgruppenübersicht
         
Teilen Sie uns auf:
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produkte
Reihenklemmen Klippon® Connect
Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE
Schwere Steckverbinder
Elektronik
Elektronikgehäuse - OMNIMATE Housing
Produkte
Identifikationssysteme
Sensor-Aktor-Interface (SAI)
Werkzeuge
Industrial Ethernet - Aktiv
Industrial Ethernet - Passiv
Produkte
Gehäusesysteme
Applikationsspezifische Lösungen
Remote-I/O - u-remote
Kontaktlose Übertragung
Support & Service
Download-Feeds
CAE-Daten
OMNIMATE® Sample service

Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?