Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Relais eingelötet
Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar.
Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen.
Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik.


Produkte:

Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RSM 4R 24VDC LP GEM.-
Best.-Nr. : 1112361001
Lagerartikel
Ausführung:
RSM-Series, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RSM 8R 24VDC LP GEM.-
Best.-Nr. : 1107761001
Lagerartikel
Ausführung:
RSM-Series, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 8 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RSM 16R 24VDC LP GEM.-
Best.-Nr. : 1107861001
Lagerartikel
Ausführung:
RSM-Series, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 16 Wechsler AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss