Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
RS232
Überspannungsschutz für Datenschnittstellen - RS232

Schutzmodul im Tragschienen- oder im Zwischensteckergehäuse

Serielle Schnittstelle für Punkt zu Punkt Verbindungen bis zu 20 kbit/s Massebezogenes Spannungssignal: Logisch eins (Mark) -15 V bis -3 V Logisch null (Space) +3 V bis +15 V Max. Signalpegel +/-15 V Leitungslänge bis 20 m in Abhängigkeit von der Übertragungsrate.


Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC6 RS232
Best.-Nr. : 1064990000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 500 mA, IEC 61643-21