Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
MCZ-SERIES - Halbleiterrelais in 6 mm Baubreite
Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ O Optokoppler zu den schmalsten seiner Art.
Er zeichnet sich durch folgende Features aus:
  • Zugfederfederanschluss
  • integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang
    Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5...1,5 mm².



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V TTL
Typ: MCZ O 5VTTL
Best.-Nr. : 8398940000
Lagerartikel
Ausführung:
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (TTL), Nennsteuerspannung: 5 V TTL , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±16 %
Typ: MCZ O 24VDC
Best.-Nr. : 8324610000
Lagerartikel
Ausführung:
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (TTL), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±16 % , Nennschaltspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 8 ma, Fan out = 20 LS-TTL, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±20 %
Typ: MCZ O 24VUC
Best.-Nr. : 8365940000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V UC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 20 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±20 %
Typ: MCZ O 24VUC
Best.-Nr. : 8287730000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V UC ±20 % , Nennschaltspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 2 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V UC +5 / -15 %
Typ: MCZ O 120VUC
Best.-Nr. : 8421060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 120 V UC +5 / -15 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 50 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 %
Typ: MCZ O 230VAC
Best.-Nr. : 8421380000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 20 mA, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24...110 V DC -30 / +25 %
Typ: MCZ O TRAK 24.110VDC
Best.-Nr. : 8820710000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES TRAK, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 24...110 V DC -30 / +25 % , Nennschaltspannung: 5...137,5 V DC, Dauerstrom: 250 mA @ 50 °C, Zugfederanschluss