Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Multifunktionsrelais ohne Steuereingang (BTMF)
Das Zeitrelais BTMF hat 5 verschiedene Zeitfunktionen, die über einen Drehschalter frontseitig einstellbar sind. Die Verzögrungs-/Taktzeiten sind zwischen 0,1s und 1h wählbar.

Das Zeitrelais ist in einem Insta- Gehäuse mit 17,5 mm Baubreite integriert.

Ausgangsseitig steht ein Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 250V/ 5A zur Verfügung.


Produkte:

Nennsteuerspannung: 24...48 V DC
Typ: TIMER BTMF-S
Best.-Nr. : 8647680000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
BT-SERIES, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24...230 V AC, 24...48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24...48 V DC
Typ: TIMER BTMF-Z
Best.-Nr. : 8647690000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
BT-SERIES, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24...230 V AC, 24...48 V DC, Dauerstrom: 5 A, Zugfederanschluss